??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
AV1060 - Spandisapone da appoggio
Lista materiale
AV1060AL
Codice
AV1060AL
Materiale
Descrizione breve 1
INDA Soap dispenser Cm5.5X8 H20.5
Descrizione breve 2
TABLETOP SERIES AV1060 5.5X8 AL
Descrizione Articolo
INDA ACCESSORIES TABLETOP SERIES Soap dispenser Cm5.5X8 H20.5 AL
Codici internazionali
EAN-13:8021586790354
Altezza
20.5 cm
Larghezza
5.5 cm
Profondità
8 cm
Peso
0.385 kg
Serie
Serie da appoggio
Line
Soap dispenser
Modello
AV1060
Codice Intrastat
74182000
URL sito web dell'articolo
Finitura pannelli
Design
Descrizione molto breve 1
Descrizione molto breve 2
Descrizione Articolo
Codice Intrastat
74182000.000
Descrizione molto breve 1
0.000
Descrizione molto breve 2
0.000
Descrizione Articolo
0.000
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD