??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV1060 - Seifenspender Standmodell
Stückliste
AV1060AL
Code
AV1060AL
Material
Kurze Beschreibung 1
INDA Soap dispenser Cm5.5X8 H20.5
Kurze Beschreibung 2
TABLETOP SERIES AV1060 5.5X8 AL
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES TABLETOP SERIES Soap dispenser Cm5.5X8 H20.5 AL
Internationale Codes
EAN-13:8021586790354
Höhe
20.5 cm
Breite
5.5 cm
Tiefe
8 cm
Gewicht
0.385 kg
Serie
Serien Standmodelle
Line
Soap dispenser
Modell
AV1060
Intrastat Code
74182000
URL link
Ausführung Paneele
Design
sehr Kurze Beschreibung 1
sehr Kurze Beschreibung 2
Artikelbeschreibung
Intrastat Code
74182000.000
sehr Kurze Beschreibung 1
0.000
sehr Kurze Beschreibung 2
0.000
Artikelbeschreibung
0.000
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen