??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV1060 - Distributeur de savon à poser
Nomenclature
AV1060AL
Code
AV1060AL
Matériel
Description très brève 1
INDA Soap dispenser Cm5.5X8 H20.5
Description très brève 2
TABLETOP SERIES AV1060 5.5X8 AL
Description de l'article
INDA ACCESSORIES TABLETOP SERIES Soap dispenser Cm5.5X8 H20.5 AL
Codes internationaux
EAN-13:8021586790354
Hauteur
20.5 cm
Largeur
5.5 cm
Profondeur
8 cm
Poids
0.385 kg
Gamme
Séries à poser
Line
Soap dispenser
Modèle
AV1060
Intrastat Code
74182000
Lien url du site web de l'article
Finitions panneaux
Design
Description très brève 1
Description très brève 2
Description Article
Intrastat Code
74182000.000
Description très brève 1
0.000
Description très brève 2
0.000
Description Article
0.000
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés