??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV054B - Sèche-cheveux avec thermostat de sécurité
Nomenclature
AV054BSN
Code
AV054BSN
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
AV427ASN
Description très brève 1
INDA Hairdryers Cm26X30 H29
Description très brève 2
Hotellerie AV054B 26X30 SN
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Hotellerie Hairdryers Cm26X30 H29 SN
Codes internationaux
EAN-13:8021586232731
Type d'article
Standard article
Pays
CURRENT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
29 cm
Largeur
26 cm
Profondeur
30 cm
Poids
1.280 kg
Gamme
Hotellerie
LINE
Hairdryers
Modèle
AV054B
Intrastat Code
85163100
Structure des finitions
Silver/black
Regroupement de produits
AV054B
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés