??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV054B - Fön mit Sicherheitsthermostat
Stückliste
AV054BSN
Code
AV054BSN
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelnummer
AV427ASN
Kurze Beschreibung 1
INDA Hairdryers Cm26X30 H29
Kurze Beschreibung 2
Hotellerie AV054B 26X30 SN
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Hotellerie Hairdryers Cm26X30 H29 SN
Internationaler Code
EAN-13:8021586232731
Artikeltyp
Standard article
Status
CURRENT
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
29 cm
Breite
26 cm
Tiefe
30 cm
Gewicht
1.280 kg
Linie
Hotellerie
LINE
Hairdryers
Modell
AV054B
Intrastat Code
85163100
Ausführung Struktur
Silver/black
Produktgruppierung
AV054B
URL link
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen