??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV0420 - Distributeur de sachets hygiéniques en acier.
Nomenclature
AV0420AL
Code
AV0420AL
Matériel
Description très brève 1
INDA Towel Holder / Cleenex / Paper Cm13X3 H24
Description très brève 2
Hotellerie AV0420 13X3 AL
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Hotellerie Towel Holder / Cleenex / Paper Cm13X3 H24 AL
Codes internationaux
EAN-13:8010359130541
Hauteur
24 cm
Largeur
13 cm
Profondeur
3 cm
Poids
0.320 kg
Gamme
Hotellerie
LIGNE
Porte-serviettes / distributeur de papier / serviettes
Modèle
AV0420
Intrastat Code
73249000
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Studio Inda
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés