??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Autocollant - 2 fils
Nomenclature
DW-AD-608-M12
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
2 fils
Famille de produits
Classics - Series 600
Taille de boîtier
M12 mm
Portée nominale
2 mm
Raccordement
Montage
noyable
Polarité
2-wire
Sortie
Interface
Standard output
Tension d'alimentation
31 x 60 V
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
25 AC / 3000 DC Hz
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés