A6622501.4097
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
Rp
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/rp/aut-a-ms-r.prj},{NB=A6622501.4097},{SHA256=2wgJIjmE5FzortuGrXFoJKpml743mJdoAWazG8WzTYk=},{INAME=A6622501_4097_gen},{NAME=A6622501_4097_gen},{DOC=aut-a-ms-r/a6622501_4097.pdf},{J21=A6622501.4097},{J22=AUT-A-MS-R},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J6=ZYL01802105},{A1=Rp},{A21=33.249},{A22=1.000},{A24=1},{A3=2.309},{A4=11},{A5=X},{A8=14.5},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0180},{C3=18},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.256},{F1=R},{G3=1Gg},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=aut-a-ms-r/a6622501_4097.dxf},{XML=aut-a-ms-r/a6622501_4097.xml},{CSV=aut-a-ms-r/a6622501_4097.csv},{STP=aut-a-ms-r/a6622501_4097_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
AUT-A-MS-R
Bill of material
A6622501.4097
PDF-Download
Documentation drawing
Item.ID
A6622501.4097
A6622501.4097
Item.Name
AUT-A-MS-R
Company Code
E
Tool Style Code
1
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
Connection Code, Machine Side
ZYL01802105
ZYL01802105
Thread Form Type
Rp
Thread Diameter Metric
33.249
33.249
mm
Thread Diameter Inch
1.000
1.000
인치
Thread Diameter Fractional
1
1
Thread Pitch
2.309
2.309
mm
Threads per Inch
11
11
Thread Tolerance Class
X
X
Wrench Size
14.5
14.5
mm
Overall Length
100
100
mm
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
21
Connection Size, Machine Side
0180
0180
Connection Diameter, Machine Side
18
18
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
Flute Helix Hand
N
Weight of Item
0.256
0.256
kg
Cutting Direction
R
Plug Style
1Gg
Cutting Tool Material
HSS-E
Coolant Exit Style Code
0
Coating
--
Standard of Characteristics
DIN4000-80
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성