??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Viega
Beschreibung
Ausgussbecken Elemente
Stückliste
prevista - b_ausgussbecken_elemente - 4015211776282
Artikelnummer
776282
Artikelbeschreibung
Prevista Dry-Ausgussbecken-Element, 1300 mm, für Vorwandmontage separat bestellen: Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36, Stahl, Holz, Integration in Prevista Dry Plus. Ausstattung: Rahmen pulver­beschichtet (40x40), Trägerplatte höhenverstellbar durch Schnellspanner, Ar­ma­tu­ren­an­schluss­plat­te und Ablaufbefestigung höhenverstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befesti­gungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Ablaufbogen DN50. Modell 8540.33 mm
Bauhöhe
1300 mm
B
500
Weblink
https://www.viega.de/de/article/776282
Herstellername
Viega Technology GmbH & Co. KG
Artikelnummer
776282
Typ Sanitär-Installationselemente
Waschtisch-Elemente
Produktserie
Pevista Dry
Sanitär-Installationselemente für Wandtypen
Installationswand
Einbausituation
Inwandmontage
Spezifische Einbausituation
teilhohe Installation
Elementausführung
höhenverstellbar
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
verzinkt
Art
Waschtisch
Produktname
Prevista Dry-Waschtisch-Element für Ausgussbecken 1300 mm
min. Bauhöhe
1300 mm
max. Bauhöhe
1500 mm
min. Baubreite
500 mm
min. Bautiefe
85 mm
mit Höhenverstellung
mechanisch
Eckelement
Nein
Dusch-WC vorhanden
Nein
Anschluss an GLT, GA
Nein
Art der Auslösung der Spülbetätigung
keine
Prinzip der Auslösung der Spülbetätigung
ohne
Blattnummer der Richtlinie
21
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)