??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
AUBD - Belt Driven Carriages
Stückliste
AUBD3525L150
Bestellnummer
AUBD3525L150
Beschreibung
GV3 Belt Driven Carriages
For Use With Slides
NS 35 & S 35
Ø Bearing Size
mm
Slide Size
mm
Länge
mm
Lubrication Options
Double Row Bearings
Nitrile Sealed Bearings
Controlled Height Bearings
Slide grade
Toothead Belt
Toothead Belt Length
mm
Höhe
13 mm
Länge
70 mm
Länge
48 mm
Länge
50 mm
Bohrung Anzahl x Gewinde
4xM6
Länge
88 mm
Höhe
45.0 mm
Höhe
18.0 mm
Spacer Slide dimensions
8x3 mm
Länge
25.0 mm
Höhe
16.6 mm
Höhe
9.0 mm
Höhe
2.4 mm
Länge
55 mm
Top Plate Fixing Screws
4xM6
Länge
70 mm
Länge
97 mm
Product link
Website
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen