??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
AU Standard - Standard Carriages
Stückliste
AU1213L50
Bestellnummer
AU1213L50
Vorschau
Beschreibung
GV3 Standard Carriage
For Use With Slides
MS 12 & NMS 12
Ø Bearing Size
mm
Slide Size
mm
Länge
mm
Lubrication Options
Double Row Bearings
Nitrile Sealed Bearings
Controlled Height Bearings
Slide grade
Locking Device
Breite
40 mm
Höhe
7.34 mm
Länge
35 mm
Breite
30 mm
Länge
17 mm
Bohrung Anzahl x Gewinde
4 x M4
Breite
0.0 mm
Höhe
19.00 mm
Höhe
0 mm
Höhe
10.1 mm
Höhe
5.46 mm
Höhe
1.49 mm
Höhe
3.8 mm
Ø x Tiefe
12.5 x 4.8 mm
Gewicht
0.070 kg
Max Load Capacity DR L1
0 N
Max Load Capacity DR L2
0 N
Max Load Capacity L1
240 N
Max Load Capacity L2
240 N
Product link
Website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen