??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
AU Standard - Chariots standard
Nomenclature
AU1213L50
Référence de Commande
AU1213L50
aperçu
Description
Chariot standard GV3
Pour utilisation avec Rails
MS 12 & NMS 12
Ø Taille du galet
mm
Taille de Rail
mm
Longueur
mm
Options Lubrification
Galets double Rangée de Billes
Galets à joints nitriles
Galets Hauteur Contrôlée
Finition du rail
Dispositif d'indexage
Largeur
40 mm
Hauteur
7.34 mm
Longueur
35 mm
Largeur
30 mm
Longueur
17 mm
N° de trou x taraudage
4 x M4
Largeur
0.0 mm
Hauteur
19.00 mm
Hauteur
0 mm
Hauteur
10.1 mm
Hauteur
5.46 mm
Hauteur
1.49 mm
Hauteur
3.8 mm
Ø x Profondeur
12.5 x 4.8 mm
Poids
0.070 kg
Charge max admissible DR L1
0 N
Charge max admissible DR L2
0 N
Charge max admissible L1
240 N
Charge max admissible L2
240 N
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés