??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HepcoMotion
Descripción
AU Standard - Carros estándar
Lista de materiales
AU1213L50
Número de pedido
AU1213L50
Vista previa
Descripción
GV3 Carro estándar
Para usar con deslizaderas
MS 12 & NMS 12
Ø Tamaño Rodamiento
mm
Tamaño guía
mm
Longitud
mm
Opciones de lubricación
Rodamiento de doble hilera
Rodamientos con sellos de nitrilo
Rodamientos de altura controlada
Grado guía
Mecanismo de bloqueo
Anchura
40 mm
Altura
7.34 mm
Longitud
35 mm
Anchura
30 mm
Longitud
17 mm
Nº de Agujeros x Rosca
4 x M4
Anchura
0.0 mm
Altura
19.00 mm
Altura
0 mm
Altura
10.1 mm
Altura
5.46 mm
Altura
1.49 mm
Altura
3.8 mm
Ø x Profundidad
12.5 x 4.8 mm
Peso
0.070 kg
Máx capacidad de carga DR L1
0 N
Máx capacidad de carga DR L2
0 N
Máx capacidad de carga L1
240 N
Máx capacidad de carga L2
240 N
Product link
Website
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD