??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
AU Slimline - Slimline Carriages
Stückliste
AU20195L65
Bestellnummer
AU20195L65
Vorschau
Beschreibung
GV3 Slimline Carriage
For Use Width...
V 20 & NV 20
Ø Bearing Size
mm
Länge
mm
Lubrication Options
Bearing Type
Slide grade
Breite
64 mm
Höhe
10.0 mm
Länge
43 mm
Breite
50 mm
Länge
20 mm
Bohrung Anzahl x Gewinde
4 x M5
Breite
59 mm
Höhe
23.7 mm
Höhe
11.2 mm
Höhe
9.2 mm
Höhe
5.7 mm
Höhe
2.10 mm
Höhe
4.5 mm
Ø x Tiefe
16 x 7 mm
Gewicht
0.21 kg
Max Load Capacity L1
400 N
Max Load Capacity L2
480 N
Product link
Website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen