??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
AU Slimline - Chariots à Galets extra-plats
Nomenclature
AU20195L65
Référence de Commande
AU20195L65
aperçu
Description
Chariot extra-plat GV3
Pour Largeur…
V 20 & NV 20
Ø Taille du galet
mm
Longueur
mm
Options Lubrification
Type Galet
Finition du rail
Largeur
64 mm
Hauteur
10.0 mm
Longueur
43 mm
Largeur
50 mm
Longueur
20 mm
N° de trou x taraudage
4 x M5
Largeur
59 mm
Hauteur
23.7 mm
Hauteur
11.2 mm
Hauteur
9.2 mm
Hauteur
5.7 mm
Hauteur
2.10 mm
Hauteur
4.5 mm
Ø x Profondeur
16 x 7 mm
Poids
0.21 kg
Charge max admissible L1
400 N
Charge max admissible L2
480 N
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés