??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HepcoMotion
Описание
AU Removable - Removable Carriages
Спецификация
AU1213RL50
Order number
AU1213RL50NS
Preview
Description
GV3 Removable Carriage
For Use With Slides
MS 12 & NMS 12
Ø Bearing Size
mm
Slide Size
mm
Length
mm
Lubrication Options
Double Row Bearings
Nitrile Sealed Bearings
Controlled Height Bearings
Slide grade
Width
40 mm
Width
23.3 mm
Width
30 mm
Height
19.00 mm
Height
10.1 mm
Height
5.46 mm
Height
1.49 mm
Height
3.8 mm
Ø x Depth
12.5 x 4.8 mm
Length
7.34 mm
Max Load Capacity DR L1
0 N
Max Load Capacity DR L2
0 N
Max Load Capacity L1
240 N
Max Load Capacity L2
240 N
Product link
Website
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей