??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
AU Removable - Removable Carriages
Nomenclature
AU1213RL50
Référence de Commande
AU1213RL50NS
aperçu
Description
GV3 Removable Carriage
Pour utilisation avec Rails
MS 12 & NMS 12
Ø Taille du galet
mm
Taille de Rail
mm
Longueur
mm
Options Lubrification
Galets double Rangée de Billes
Galets à joints nitriles
Galets Hauteur Contrôlée
Finition du rail
Largeur
40 mm
Largeur
23.3 mm
Largeur
30 mm
Hauteur
19.00 mm
Hauteur
10.1 mm
Hauteur
5.46 mm
Hauteur
1.49 mm
Hauteur
3.8 mm
Ø x Profondeur
12.5 x 4.8 mm
Longueur
7.34 mm
Charge max admissible DR L1
0 N
Charge max admissible DR L2
0 N
Charge max admissible L1
240 N
Charge max admissible L2
240 N
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés