??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
AU Removable - Removable Carriages
Stückliste
AU1213RL50
Bestellnummer
AU1213RL50NS
Vorschau
Beschreibung
GV3 Removable Carriage
For Use With Slides
MS 12 & NMS 12
Ø Bearing Size
mm
Slide Size
mm
Länge
mm
Lubrication Options
Double Row Bearings
Nitrile Sealed Bearings
Controlled Height Bearings
Slide grade
Breite
40 mm
Breite
23.3 mm
Breite
30 mm
Höhe
19.00 mm
Höhe
10.1 mm
Höhe
5.46 mm
Höhe
1.49 mm
Höhe
3.8 mm
Ø x Tiefe
12.5 x 4.8 mm
Länge
7.34 mm
Max Load Capacity DR L1
0 N
Max Load Capacity DR L2
0 N
Max Load Capacity L1
240 N
Max Load Capacity L2
240 N
Product link
Website
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen