??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
ATSEC37-Series
Nomenclature
HellermannTyton 102-68370
Identification
102-68370
Description type fabricant
ATSEC37-PA66HIRHS-BK
Longueur (L)
0.0 mm
Longueur (L2)
15.0 mm
Largeur (W2)
16.4 mm
Largeur (W)
0.0 mm
Hauteur (H2)
14.7 mm
Hauteur (H)
0.0 mm
Températures d'utilisation
-40 °C bis +105 °C
Verpackungsinhalt
10000 Stk.
Ø câble max.
80 mm
Ø câble min.
0.0 mm
Blechstärke min.
1.5 mm
Blechstärke max.
4.0 mm
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
Couleur
Noir (BK)
Quantity Min.
10000
Country of Origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés