??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
ATSEC37-Serie
Stückliste
HellermannTyton 102-68370
Identifikation
102-68370
Herstellertypbezeichnung
ATSEC37-PA66HIRHS-BK
Länge L
0.0 mm
Länge L2
15.0 mm
Breite W2
16.4 mm
Breite W
0.0 mm
Höhe H2
14.7 mm
Höhe H
0.0 mm
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
Verpackungsinhalt
10000 Stk.
Bündel ∅ max.
80 mm
Bündel ∅ min.
0.0 mm
Blechstärke min.
1.5 mm
Blechstärke max.
4.0 mm
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe
Schwarz (BK)
Quantity Min.
10000
Country of Origin
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen