??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ATSEC36-Series
Bill of material
HellermannTyton 102-68360
Identification
102-68360
Manufacturer Type Description
ATSEC36-PA66HIRHS-BK
Length L
0.0 mm
Length L2
15.0 mm
Width (W2)
10.1 mm
Width (W)
0.0 mm
Height (H2)
18.9 mm
Height (H)
0.0 mm
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
Verpackungsinhalt
10000 Stk.
Bundle ∅ max.
80 mm
Bundle ∅ min.
0.0 mm
Blechstärke min.
1.5 mm
Blechstärke max.
4.0 mm
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Colour
Black (BK)
Quantity Min.
10000
Country of Origin
DE
Deeplink
Deeplink
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)