??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
ATS-Series, with arrowhead
Nomenclature
HellermannTyton 102-69068
Identification
102-69068
Description type fabricant
ATSBC2KSFT6,5
Description courte
Clip de fixation noir
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
Couleur
Noir (BK)
Ø trou de fixation (FH)
6.3 - 6.7 mm
Épaisseur min. panneau
1.7 mm
Longueur (L)
39.0 mm
Épaisseur max. panneau
2.3 mm
Nombre d'articles par commande
1
Minimum de commande
500
Largeur (W)
9.0 mm
BETRIEBSTEM46
-40 °C bis +105 °C
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés