??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
ATS-Serie, mit Spreizanker
Stückliste
HellermannTyton 102-69068
Identifikation
102-69068
Herstellertypbezeichnung
ATSBC2KSFT6,5
Kurzbeschreibung
Befestigungsclip schwarz
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe
Schwarz (BK)
Befestigungsloch Ø FH
6.3 - 6.7 mm
Blechdicke min.
1.7 mm
Länge L
39.0 mm
Blechdicke max.
2.3 mm
Verpackungsmenge
1
Mindestbestellmenge
500
Breite W
9.0 mm
BETRIEBSTEM46
-40 °C bis +105 °C
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen