7330587
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Antivibranti
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/antivibranti/atpm.prj},{NB=7330587},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7330587},{NAME=7330587},{NNCUSTOM=ATPM},{NTCUSTOM=Antivibrante parabolico troncato},{NBCUSTOM=7330587},{LINACUSTOM=7330587},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ATPM},{DWGFILE=ATPM},{CODE=7330587},{MOD=ATPM/100x80},{A=100},{C=80},{D=M16},{L=47},{N=400},{MAT=Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
ATPM - Antivibrante parabolico troncato
Bill of material
7330587
code
7330587
Modello
ATPM/100x80
A
100
mm
C
80
mm
D
M16
L
47
mm
max static load
400
kg
Materiale
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.