??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
ATPM - Antivibrante parabolico troncato
Bill of material
7330587
code
7330587
Modello
ATPM/100x80
A
100 mm
C
80 mm
D
M16
L
47 mm
max static load
400 kg
Materiale
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.
プレビュー
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。