??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
GAMM
Descrizione
ATPM - Antivibrante parabolico troncato
Lista materiale
7330587
code
7330587
Modello
ATPM/100x80
A
100 mm
C
80 mm
D
M16
L
47 mm
max static load
400 kg
Materiale
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.
Anteprime
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte