??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GAMM
Description
ATPM - Antivibrante parabolico troncato
Nomenclature
7330587
code
7330587
Modello
ATPM/100x80
A
100 mm
C
80 mm
D
M16
L
47 mm
max static load
400 kg
Materiale
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !