??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GAMM
Beschreibung
ATPM - Antivibrante parabolico troncato
Stückliste
7330587
code
7330587
Modello
ATPM/100x80
A
100 mm
C
80 mm
D
M16
L
47 mm
max static load
400 kg
Materiale
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft