ATBM20A-T
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/atbm28a_t.prj},{NB=ATBM20A-T},{MAT=M},{ST=},{TS=A},{T=20},{L=65.0},{L1A=2.5},{G=11},{MA=M5},{DD=10},{PPATH=atbm_templ.prj},{MMA=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ATBM28A-T, ATBM28B-T, ATBM20A-T, ATBM20B-T, ATBM14A-T, ATBM14B-T, ATBM10A-T, ATBM10B-T, ATBM7A-T, ATBM7B-T, ATBM7SA-T, ATBM7SB-T, ATBJ14A-T, ATBJ14B-T, ATBJ10A-T, ATBJ10B-T, ATBJ7A-T, ATBJ7B-T, ATBJ7SA-T, ATBS10B-T, ATBS10A-T, ATBST10B-T, ATBST10A-T - 止回组件卡爪(单件)
明细表
ATBM20A-T
型号
ATBM20A-T
ATBM20A-T
材质
相当于SS400
相当于SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
硬度
渗碳淬火(深0.1) HV400~500
选择类型
直柱型
圆型
直柱型
圆型
T
20
20
mm
L
65.0
65.0
mm
L1
12.5
12.5
mm
B
18.5
18.5
mm
G
11
11
mm
E
34.0
34.0
mm
R
54.0
54.0
mm
H1
33.0
33.0
mm
J
21
21
mm
K
10
10
mm
MA
M5
M5
d
10
10
mm
f
40.0
40.0
mm
C
7
7
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型