??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
AT29040 - Connectivity Dichtring | Spleißverteiler Gehäuse FMP
Bill of material
AT29040
Art. No.
AT29040
EAN code
8712259302492
Designation
Connectivity Dichtring | Spleißverteiler Gehäuse FMP
Dispatch
0 ST
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Dichtring, Spleißverteiler Gehäuse FMP | Dichtring zum Abdichten der Spleißverteiler Gehäuse (FMP) in der unterirdischen Versorgungsmuffe (Distributionspunkt). Farbe: Grau Lieferumfang: Dichtring Geeignet für: AT29331, AT29332, AT29333, AT29341, AT29342, AT29343, AT29344, AT29351, AT29352, AT29353, AT29354 Schutzart: IP68 (in Versorgungsmuffe AT29030) Halogenfrei: Ja Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +60°C Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C Hersteller/Typ: ATTEMA (KAISER Group) Artikel Nummer: AT29040 Verpackungseinheit: 10 Stück
ETIM 40
EC002601
Previews
Download CAD models
No generation actions are associated with this part