ASV510F-04-12S
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
스피드 배기 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_exhaust_controller/asv_10f.prj},{NB=ASV510F-04-12S},{IDNR=},{MODEL=ASV510F-04-12S},{MODEL1=ASV5},{OPT1=},{OMSC=},{LOCK=},{OPT2=},{D=12},{DM=12.00},{RA=12},{H1=10.000},{T=R1/2},{ND=20.955},{TL=15},{H=22.0},{D1=25.7},{D2=20.9},{D3=30.0},{L1MAX=91.8},{L1MIN=85.8},{L2MAX=89.8},{L2MIN=83.8},{L3MAX=55.6},{L3MIN=49.6},{A1=44.9},{A2=37.6},{M1=22.0},{M2=24.0},{WEIGHT=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASV_10F - 밀리 사이즈 T형
BOM
ASV510F-04-12S
품번
ASV510F-04-12S
ASV510F-04-12S
스패터 커버부착
(-) 없음
(C) 스패터 커버부착
(-) 없음
(C) 스패터 커버부착
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
로크 너트 옵션
(-) 로크 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
(-) 로크 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
Lock 너트 육각
(-) 없음
(K) Lock 너트 육각
(-) 없음
(K) Lock 너트 육각
적용 튜브 O.D.
12
12
T
R1/2
R1/2
H
22.0
22.0
mm
D1
25.7
25.7
mm
D2
20.9
20.9
mm
D3
30.0
30.0
mm
L1 max.
91.8
91.8
mm
L1 min.
85.8
85.8
mm
L2 max.
89.8
89.8
mm
L2 min.
83.8
83.8
mm
L3 max.
55.6
55.6
mm
L3 min.
49.6
49.6
mm
A1
44.9
44.9
mm
A2
37.6
37.6
mm
M1
22.0
22.0
mm
M2
24.0
24.0
mm
질량
100
100
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성