??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Centryco
Description
Assembly - Centry Covers
Bill of material
ACC-010-0100-013-AAE
Part No.
ACC-010-0100-013-AAE
Type
CC
Shaft Diameter
mm
Введите значение для SD
Shaft Diameter
mm
cm
inch
ft
Inside Diameter
10 mm
Extended Length
mm
Compressed Length
mm
Stroke
mm
Введите значение для Y
Stroke
mm
cm
inch
ft
Outside Diameter
17 mm
A
6 mm
B
9.75 mm
C
17 mm
D
22 mm
E
29 mm
F
5 mm
Materials
Travel
Installation/Duty/OD
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей