??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Centryco
Description
Assembly - Centry Covers
Bill of material
ACC-010-0100-013-AAE
Part No.
ACC-010-0100-013-AAE
Type
CC
Shaft Diameter
mm
Wert eingeben für SD
Shaft Diameter
mm
cm
inch
ft
Inside Diameter
10 mm
Extended Length
mm
Compressed Length
mm
Stroke
mm
Wert eingeben für Y
Stroke
mm
cm
inch
ft
Outside Diameter
17 mm
A
6 mm
B
9.75 mm
C
17 mm
D
22 mm
E
29 mm
F
5 mm
Materials
Travel
Installation/Duty/OD
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen