ASQ530F-02-12S(0)
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/asq.prj},{NB=ASQ530F-02-12S(0)},{IDNR=},{MODEL=ASQ530F-02-12S},{OPTION=},{NUT=},{ROT=0},{D=12},{T=R1/4},{TN=13.157},{TK=11.45},{H=21},{D1=20.9},{D2=24.3},{D3=24.8},{D4=20.4},{D5=16.2},{L1=63.5},{L2=34.4},{L3=23.4},{L4MAX=53.5},{L4MIN=48.5},{L5=92.2},{L6=72.0},{L7MAX=55.8},{L7MIN=50.8},{L8=25.6},{A1MAX=49.8},{A1MIN=44.8},{A2=19.0},{M=22.0},{H1=22.0},{H2=18.0},{H3=17},{H4=10.0},{H5=15},{AA=2.9},{AB=3.5},{AC=5.4},{AD=5.0},{AE=3.8},{AF=1.9},{AG=13.7},{AH=3.0},{AI=5.5},{AJ=28.2},{AK=2.2},{AL=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ASQ - Air Saving Valve Flow Valve
Bill of material
ASQ530F-02-12S(0)
Option
()Variable set pressure type (0.1 to 0.3 MPa)
(-F20)Fixed set pressure type (0.2 MPa)
()Variable set pressure type (0.1 to 0.3 MPa)
(-F20)Fixed set pressure type (0.2 MPa)
Lock nut option
() Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
() Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
Position
°
Tube O.D.
12
12
mm
Port size
R1/4
R1/4
H (width across flats)
21
21
mm
D1
20.9
20.9
mm
D2
24.3
24.3
mm
D3
24.8
24.8
mm
D4
20.4
20.4
mm
L1
63.5
63.5
mm
L2
34.4
34.4
mm
L3
23.4
23.4
mm
L4MAX
53.5
53.5
mm
L4MIN
48.5
48.5
mm
L5
92.2
92.2
mm
L6
72.0
72.0
mm
L7MAX
55.8
55.8
mm
L7MIN
50.8
50.8
mm
L8
25.6
25.6
mm
A1MAX
49.8
49.8
mm
A1MIN
44.8
44.8
mm
A2
19.0
19.0
mm
M
22.0
22.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성