您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
82225
WITTE
FIXBASE
Foot plates PWS/PPS -system
Powered by
CAD模型選擇
{witte/fix_base/foot_plattes_pws_pps/adjustment_screw_pos_pin_eccentric_bush.prj},{NB=82225},{IDNR=82225},{A=16h6},{B=M12},{C=79.500},{D=114.000},{E=30.000},{WEIGHT=145.000},{INFO=Witte Katalog},{D1=16.000},{CHEMSYMBOLS=ALZnMG3Cu/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7022 / 1.4305},{ARTICLE=WITTE-ADJUSTMENT SCREW POSITIONG PIN BOLT FOR ECCENTRING BUSHING},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
ASPPEB - ADJUSTMENT SCREW POSITIONG PIN BOLT FOR ECCENTRING BUSHING
Bill of material
82225
Identnr
82225
82225
DIA
16h6
16h6
mm
B
M12
mm
C
79.500
79.500
mm
D
114.000
114.000
mm
TOL g6// -003//-005 INFO PDF
30.000
Gewinde
145.000
145.000
g
INFO
Witte Katalog
mm
CHEMSYMBOLS
ALZnMG3Cu/X8CrNiS18-9
MATERIAL
EN AW-7022 / 1.4305
ARTICLE
WITTE-ADJUSTMENT SCREW POSITIONG PIN BOLT FOR ECCENTRING BUSHING
SURFACE
C-0 natur eloxiert
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型