??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
ASP_UB_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal type/Thread Type: M5, 10-32UNF
Спецификация
ASP-UB06E-U10
GUI
Model
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
38.1 mm
L4
17.8 mm
L5UL
52.3 mm
L5L
51.2 mm
L6
18.6 mm
L7
23.3 mm
L8
mm
Width across flats
2.5 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
H4
mm
H5
22.7 mm
H6
11.2 mm
H7
11.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей