??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
ASP_UB_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal type/Thread Type: M5, 10-32UNF
Lista materiale
ASP-UB06E-U10
GUI
Model
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
38.1 mm
L4
17.8 mm
L5UL
52.3 mm
L5L
51.2 mm
L6
18.6 mm
L7
23.3 mm
L8
mm
Width across flats
2.5 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
H4
mm
H5
22.7 mm
H6
11.2 mm
H7
11.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
Mass
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD