??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
ASP_UB_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal type/Thread Type: M5, 10-32UNF
Nomenclature
ASP-UB06E-U10
GUI
Model
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
38.1 mm
L4
17.8 mm
L5UL
52.3 mm
L5L
51.2 mm
L6
18.6 mm
L7
23.3 mm
L8
mm
Width across flats
2.5 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
H4
mm
H5
22.7 mm
H6
11.2 mm
H7
11.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés