??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
ASP_UB_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal type/Thread Type: M5, 10-32UNF
Stückliste
ASP-UB06E-U10
GUI
Model
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
38.1 mm
L4
17.8 mm
L5UL
52.3 mm
L5L
51.2 mm
L6
18.6 mm
L7
23.3 mm
L8
mm
Width across flats
2.5 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
H4
mm
H5
22.7 mm
H6
11.2 mm
H7
11.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
Mass
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen