??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
ASP_UB_M5/U10 - パイロットチェック弁付スピードコントローラ/横形/ユニバーサルタイプ/ねじの種類: M5, 10-32UNF
部品表
ASP-UB06E-U10
GUI
型式
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
38.1 mm
L4
17.8 mm
L5UL
52.3 mm
L5L
51.2 mm
L6
18.6 mm
L7
23.3 mm
L8
mm
六角対辺
2.5 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
H4
mm
H5
22.7 mm
H6
11.2 mm
H7
11.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)