ASP-UB08GE-G02
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
파일럿 체크 밸브 부착
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/with_pilot_check_valve/asp_g_ub_g.prj},{NB=ASP-UB08GE-G02},{DD1=8},{DD2=8},{TR=13.157},{D1=2.9},{D2=15.2},{D3=13.2},{D4=12.9},{D5=13.0},{L1=65.5},{L2=56.8},{L3=46.7},{L4=26.8},{L5UL=79.3},{L5L=77.7},{L6=27.2},{L7=37.9},{L8=23.5},{L9=8},{H1=27.8},{H2=21.3},{H3=11.8},{H4=43.8},{H5=37.2},{H6=18.9},{H7=18.3},{M1=18.7},{M2=14.2},{CNSMASSEXACT=93},{A1=4.50},{A2=9.00},{A3=2.30},{A4=11.40},{A5=17.00},{A6=18.50},{A7=6.90},{A8=90.00},{A9=8.80},{A10=4.72},{A11=18.50},{A12=9.18},{A13=9.50},{A14=1.50},{A15=18.40},{A16=11.00},{A17=10.79},{A18=15.20},{A19=13.41},{A20=1.50},{A21=9.00},{A22=13.50},{A23=15.20},{A24=2.00},{A25=12.00},{A26=12.90},{A27=9.80},{A28=7.50},{A29=4.05},{A30=4.05},{A31=8.40},{A32=15.20},{A33=24.20},{A34=5.70},{A35=12.20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASP-UB_G-G - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal Type/Thread Type: G/Stainless Steel Type
BOM
ASP-UB08GE-G02
GUI
ASP-UB08GE-G02
ASP-UB08GE-G02
Model
ASP-UB08GE-G02
ASP-UB08GE-G02
DD1
8
8
mm
DD2
8
8
mm
T
G1/4
G1/4
D1
2.9
mm
D2
15.2
15.2
mm
D3
13.2
13.2
mm
D4
12.9
12.9
mm
D5
13.0
13.0
mm
L1
65.5
65.5
mm
L2
56.8
56.8
mm
L3
46.7
46.7
mm
L4
26.8
26.8
mm
L5UL
79.3
79.3
mm
L5L
77.7
77.7
mm
L6
27.2
27.2
mm
L7
37.9
37.9
mm
L8
23.5
23.5
mm
Width across flats
8
8
mm
H1
27.8
27.8
mm
H2
21.3
21.3
mm
H3
11.8
11.8
mm
H4
43.8
43.8
mm
H5
37.2
37.2
mm
H6
18.9
18.9
mm
H7
18.3
18.3
mm
M1
18.7
18.7
mm
M2
14.2
14.2
mm
Mass
93
93
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성