??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ASP_UA_M5/U10 - 带残压排气功能的先导单向阀/纵向型/通用型/M5, 10-32UNF螺纹
明细表
ASP-UA06E-U10
GUI
型号
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1UL
52.3 mm
L1L
51.2 mm
L2
18.6 mm
L3
mm
L4
mm
L5
11.2 mm
L6
mm
六角对边
10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
12.2 mm
H4
32.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型