ASP430F-N02-07S
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
파일럿 체크 밸브 부착
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/with_pilot_check_valve/asp_30f_asmtab.prj},{NB=ASP430F-N02-07S(0)},{MODEL1=ASP430F},{MODEL2=N02-07S},{MODEL=ASP430F-N02-07S},{OMSC=},{OPTION=},{ROT=0},{D=1/4},{DD=6.35},{T1=NPT1/4},{ND1=13.157},{T2=NPT1/8},{RA=0},{RP=0.0},{ND2=9.728},{NDU=0.000},{H1=17.46},{H2=12.70},{D1=13.2},{D2=18.5},{D3=15.0},{L1=18.0},{L2=43.9},{L3=25.6},{L4MAX=41.7},{L4MIN=36.7},{L5=48.2},{A1=42.6},{A2=10.9},{M=17.0},{AA=8.0},{AB=9.9},{AC=6.9},{AD=17},{AE=6.9},{AF=6.9},{AG=14.1},{AH=25.2},{AI=4.0},{AJ=13.7},{AK=12.9},{HI=8.750},{PPATH=asp_30f/assembly/asp_30f_asmsbl.prj},{CNSMASSEXACT=68}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASP_30F - 파일럿 체크밸브부착 스피드 컨트롤러
BOM
ASP430F-N02-07S
품번
ASP430F-N02-07S
ASP430F-N02-07S
Order made
(-) None
(-X12) Lubricant: Vaseline
(-) None
(-X12) Lubricant: Vaseline
Lock nut option
(-) Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
(-) Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
회전
deg
튜브O.D. 사이즈
1/4
1/4
T1
NPT1/4
NPT1/4
T2
NPT1/8
NPT1/8
H1
17.46
17.46
mm
H2
12.70
12.70
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
15.0
15.0
mm
L1
18.0
18.0
mm
L2
43.9
43.9
mm
L3
25.6
25.6
mm
L4MAX
41.7
41.7
mm
L4MIN
36.7
36.7
mm
L5
48.2
48.2
mm
A1
42.6
42.6
mm
A2
10.9
10.9
mm
M
17.0
17.0
mm
Mass
68
68
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성