카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS ASO-D11-50200 Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion Hülse: Aluminium AlMg3
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/rivets/aso.prj},{NB=SFS ASO-D11-50200(10)},{CNSORDERNO=ASO-D11-50200},{TYP=ASO},{KOPF=D11},{TEXT1=Rivet to fix a cladding panel to aluminium framework},{TEXT2=Body: aluminium AlMg3 Mandrel: stainless steel 1.4541},{MAT=Aluminium},{D=11},{L=20},{D2=5},{KL=10.0},{KLMIN=10},{KLMAX=16.0},{GW=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
ASO - Blind Rivets
Bill of material
SFS ASO-D11-50200 Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion Hülse: Aluminium AlMg3
Beschreibung
ASO-D11-50200
ASO-D11-50200
Typ
ASO
Kopfgeometrie
D11
D11
Text Line 1 (Produkt)
Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Aluminium AlMg3
Werkstoff
Aluminium
Durchmesser
11
11
mm
L
20
20
mm
D2
5
mm
KL
mm
값 입력 KL
mm
cm
inch
ft
확인
KLMIN
10
10
mm
KLMAX
16.0
16.0
mm
Gewicht
4.0
4.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성