??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1529
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
ASME B18.3 HSHCS - Vis à tête cylindrique avec six pans creux
Nomenclature
Hexagon Socket Head Cap Screw ASME B18.3 5/16-UNFx4 1/2
Article number
Short description
Pouce
Nominal Diameter
Pouce
Longueur
Pouce
Brand
Fabory
Standard
ASME ≈B18.3 (1960)
Thread
Thread direction
Right
Style
Type
1960 Series
Basic material
Grade
Surface treatment
Head shape
Cylindrical head
Driving feature
Hexagon socket
Color
Nett weight
kg
Comparable standards
Additional information
RoHs
Y
Approval
EAN code
Intrastat code
eClass
23-11-01-02
UNSPSC
31161605
ETIM
EC002356
URL
https://www.fabory.com/fr/p/U07040.031.0450
Packaging unit
PCS
Thread Type
Thread per Inchs
Length of Thread
Pouce
Longueur
Pouce
Longueur
Pouce
Driled Hole Diameter
Pouce
Head to Center of Hole
Pouce
Diamètre de tête max.
Pouce
Hauteur de tête max.
Pouce
Radius
0.025 Pouce
Grandeur du six pans creux
Pouce
Socket Size
Pouce
Profondeur
Pouce
Wall Thickness
Pouce
Radius
Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés