??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 35
HELP_VARIABLE
Firma
BUMAX
Beschreibung
ASME B18.3 BUMAX 88 - Zylinderschraube mit Innensechskant ASME B18.3
Stückliste
BUMAX 4762UA43803288
Artikelnummer
Beschreibung
Detaillierungsgrad
Durchmesser
Zoll
Länge
Zoll
Keine Gewinde pro Zoll
Schlüsselweite
mm
Kopfdicke
mm
Kopfdurchmesser, max
mm
Gewicht pro 100 Einheiten
kg
Standard
ASME B18.3
Web Link
Web link
PDF Web Link
PDF Web Link
Zerreißfestigkeit
800 MPa
Streckgrenze
640 MPa
Stahlsorte
316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)
Disclaimer
Information provided is believed to be correct and to the best knowledge of BUMAX at time of publication. Dimension data provided is intended for basic reference purposes only. For detailed dimension data, please refer to the relevant ISO/DIN/ASME/ASTM standard. Responsibility for safe and correct use of BUMAX products in any given application lies with the end user. For any technical support and further product information, please contact BUMAX's technical department or your local BUMAX technical representative.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen