카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Weld fitting for tubes ASK638X7S71
Parker
ERMETO Weld fittings
Weld fitting
Powered by
CAD모델 선택
{parker/l_schweiss/02l_anschweiss_rohr/ask.prj},{NB=EO Anschweissverschraubung fuer Rohr ASK638X7S71},{IDNR=},{ZFACTOR=1.600},{ZOOM=1.200},{ERMETO=ASK638X7S71},{BESTNR=ASK638X7S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=S},{D1=38.000},{D2=24.000},{L1=22.000},{L2=44.000},{L3=60.000},{L4=108.000},{S1=55.000},{S2=60.000},{ROHR=38X7,0},{L1SKA=56.500},{LS=39.500},{DA=43.000},{L3SKA=64.000},{T1=52.000},{P1=2.000},{D4K=41.000},{L2A=22.000},{L4M=32.500},{LMIP=19.500},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=ASK638X7S71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
ASK EO - Weld fitting for tubes
Bill of material
EO Weld fitting for tubes ASK638X7S71
Order code
ASK638X7S71
ASK638X7S71
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless steel
Stainless steel
Series
S
Tube O.D.
38.000
38.000
mm
Bore
24.000
24.000
mm
Length
22.000
22.000
mm
Tube seat distance
44.000
44.000
mm
Length
60.000
60.000
mm
Overall length
108.000
108.000
mm
HEX Body
55.000
55.000
mm
HEX Nut
60.000
60.000
mm
Recommended tube
38X7,0
38X7,0
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성