??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
ASH ZA 32 - Vis d'arrêt arrière ASH ZA 32
Nomenclature
11009326 Vis d'arrêt arrière ASH ZA 32/125
Article No.
Type
Longeur A
mm
Longeur B
95.000 mm
Largeur B1
29.000 mm
Largeur B2
17.000 mm
Largeur B3
13.000 mm
Diamètre D1
6.000 mm
Fil G1
M6
Fil G2
M10
Hauteur H1
80.000 mm
Hauteur H2
59.000 mm
Hauteur H3
49.500 mm
Hauteur H4
28.000 mm
Hauteur H5
69.000 mm
Hauteur H6
14.000 mm
Longeur L1
15.000 mm
Longeur L2
5.000 mm
Longeur L3
7.500 mm
Surplats SW
13.000 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés