ASB2201-N02-07
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 금속몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/asb_inch.prj},{NB=ASB2201-N02-07},{GUI=ASB22*1-N02-07},{CONTROL=0},{SEAL=},{OPTION1=},{OPTION2=},{MODEL1=ASB22},{MODEL2=02-07},{OD=1/4},{ODX=6.350},{T=NPT1/4},{ND=13.157},{A1=6.01},{H1=17.46},{H11=17.00},{HR1=13.8},{H2=12},{D1=13.1},{A=34.0},{L1=24.7},{L2=34.0},{L3=23.2},{L4=39.5},{M=13.5},{CNSMASSEXACT=40},{R1=6.9},{H3=0.0},{LH1=18.20},{HL2=3.65},{HL3=9.50},{HL5=10.45},{AL1=4.0},{AB=4.95},{AC=12.35},{AE=9.10},{AF=7.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASB_INCH - Speed Controller With One Touch Fitting(Inch)/Metal Body
BOM
ASB2201-N02-07
GUI
ASB22*1-N02-07
ASB22*1-N02-07
Model
ASB2201-N02-07
ASB2201-N02-07
Controller method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
Seal method
(-) Without sealant
(S) With sealant
(-) Without sealant
(S) With sealant
Option
(-) Electroless nickel plating
(B) None
(-) Electroless nickel plating
(B) None
Lock nut option
(-) Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
(-) Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
Applicable tubing O.D.
1/4
1/4
T
NPT1/4
NPT1/4
mm
H1
17.46
17.46
mm
H2
12
12
mm
D1
13.1
13.1
mm
A
34.0
34.0
mm
L1
24.7
24.7
mm
L2
34.0
34.0
mm
L3
23.2
23.2
mm
MAX
39.5
39.5
mm
M
13.5
13.5
mm
Mass
40
40
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성