ASB4201-04-10H
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 금속몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/asb_h.prj},{NB=ASB4201-04-10H},{D=10},{TT=20.955},{H1=27},{H2=17},{D1=18.0},{A=53.1},{AA=53.10},{L1=34.4},{L11=34.35},{L2=48.8},{L3=33.5},{L33=33.45},{L4=60.2},{L44=60.163},{M=17.0},{WEIGHT=122},{HH=5.0},{A1=7.013},{A2=10.70},{A3=3.20},{A4=8.40},{A5=0.00},{A6=13.950},{A7=0.00},{A8=0.00},{A9=14.10},{A10=2.40},{B1=10.00},{B2=16.50},{B3=19.40},{B4=11.50},{B5=4.40},{B6=13.40},{B7=21.00},{B8=27.00},{B9=28.70},{B10=0.00},{B11=0.00},{C1=16.60},{C2=16.60},{C3=14.50},{C4=13.70},{C5=16.40},{C6=13.14},{C7=26.30},{C8=1.00},{C9=10.96},{C10=0.71},{C11=1.18},{C12=1.00},{C13=2.75},{C14=2.00},{C15=3.28},{C16=6.43},{C17=3.99},{C18=0.00},{GUI=ASB42*1-04-10**},{MODEL1=ASB42},{CONTROL=0},{SEAL=},{OPTION=H}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASB-H - Hexagon Wrench Adjustable Metal Speed Controller with Indicator
BOM
ASB4201-04-10H
GUI
ASB42*1-04-10**
ASB42*1-04-10**
Model
ASB4201-04-10H
ASB4201-04-10H
Control type
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
Seal method
(-) Without sealant
(S) With sealant
(-) Without sealant
(S) With sealant
Option
(H) For general environments/Brass parts (external): Ni plating
(BH) For welding environments/Brass parts (external): No plating
(H) For general environments/Brass parts (external): Ni plating
(BH) For welding environments/Brass parts (external): No plating
D
10
10
mm
T
R1/2
R1/2
mm
H1
27
27
mm
H2
17
17
mm
D1
18.0
18.0
mm
A
53.1
53.1
mm
L1
34.4
34.4
mm
L2
48.8
48.8
mm
L3
33.5
33.5
mm
L4
60.2
60.2
mm
M
17.0
17.0
mm
WEIGHT
122
122
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성